Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 160 mm D - Dış çap 290 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 104 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 253,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Yağlama deliği sayısı 3 ou 4 b - Kanal genişliği 14,85 mm k - Delik çapı 7 mm İlişkili manşon referansı H2332 Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 28,71 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1550 kN C0 - Statik yük 1890 kN Cu - Yorulma sınır yükü 180 kN e - Faktör 0.33 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.98 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.03 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.02 N ref - Referans termal hız 1400 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,606 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,394 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,151 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,076 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,423 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 174 mm db - Manşon için min. çap 174 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 18 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 276 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors