Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 190 mm D - Dış çap 340 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 120 mm d2 - İç bilezik dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 298,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Yağlama deliği sayısı 3 ou 8 b - Kanal genişliği 17,53 mm k - Delik çapı 8 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 46 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1990 kN C0 - Statik yük 2480 kN Cu - Yorulma sınır yükü 225 kN e - Faktör 0.33 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.98 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.03 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.02 N ref - Referans termal hız 1200 tr/min N lim - Mekanik limit hız 1800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,626 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,374 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,245 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,123 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,424 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 207 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 323 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 3 mm
Industry Calcul Factors