• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23240EMKW33 - NTN

23240EMKW33

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap200 mm
D - Dış çap360 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği128 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı314,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği18,77 mm
k - Delik çapı9 mm
İlişkili manşon referansıH2340
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle55,8 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2250 kN
C0 - Statik yük2840 kN
Cu - Yorulma sınır yükü253 kN
e - Faktör0.34
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.93
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.98
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.94
N ref - Referans termal hız1100 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı217 mm
db - Manşon için min. çap216 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk19 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı343 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image