• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23936EMD1C3 - NTN

23936EMD1C3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap180 mm
D - Dış çap250 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği52 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı232 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı4
b - Kanal genişliği10 mm
k - Delik çapı5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle7,79 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük573 kN
C0 - Statik yük869 kN
Cu - Yorulma sınır yükü57,2 kN
e - Faktör0.17
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.81
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.9
Y2 - Üst eksenel yük faktörü5.81
N lim - sıvı yağ2100 tr/min
N lim - gres1700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı189 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı241 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image