• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24020EAW33C3 - SNR

24020EAW33C3

Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap100 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği50 mm
d2 - İç bilezik dış çapı111,1 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı135,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği6,07 mm
k - Delik çapı2,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle2,96 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük361 kN
C0 - Statik yük479 kN
Cu - Yorulma sınır yükü54,4 kN
e - Faktör0.29
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.3
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.35
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.5
N ref - Referans termal hız3000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız4100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,748 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)13,252 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)9,312 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,656 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,448 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı107 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı143 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image