Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24026EAK30W33C4 - SNR

24026EAK30W33C4

Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:30, ISO standardında olmayan genişlik, her iki tarafta temaslı keçeler

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap130 mm
D - Dış çap200 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği69 mm
d2 - İç bilezik dış çapı143 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı178,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği8,34 mm
k - Delik çapı4 mm
İlişkili manşon referansıH24026
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle7,74 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük684 kN
C0 - Statik yük909 kN
Cu - Yorulma sınır yükü95,1 kN
e - Faktör0.31
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.13
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.18
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.25
N ref - Referans termal hız2300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,155 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,845 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,257 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,129 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,442 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı138,8 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı191,2 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image