Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 200 mm D - Dış çap 310 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 109 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 293,3 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 ou 4 b - Kanal genişliği 12,67 mm k - Delik çapı 6 mm Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 29,2 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1520 kN C0 - Statik yük 2120 kN Cu - Yorulma sınır yükü 195 kN e - Faktör 0.33 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.01 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.06 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.07 N ref - Referans termal hız 1400 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,136 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 12,864 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 8,121 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 4,061 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,441 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 210,2 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 299,8 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors