• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24044EMK30W33C3 - SNR

24044EMK30W33C3

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:30

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap220 mm
D - Dış çap340 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği118 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı303,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 8
b - Kanal genişliği14,06 mm
k - Delik çapı6 mm
İlişkili manşon referansıH24044
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle37,8 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1930 kN
C0 - Statik yük2750 kN
Cu - Yorulma sınır yükü246 kN
e - Faktör0.31
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.13
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.18
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.25
N ref - Referans termal hız1200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,102 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,898 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,937 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,969 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,439 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı232,4 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı327,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image