Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:30
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 240 mm D - Dış çap 360 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 118 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 323 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Yağlama deliği sayısı 3 ou 8 b - Kanal genişliği 15,31 mm k - Delik çapı 7 mm İlişkili manşon referansı H24048 Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 41 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 2020 kN C0 - Statik yük 3050 kN Cu - Yorulma sınır yükü 267 kN e - Faktör 0.29 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.26 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.32 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.45 N ref - Referans termal hız 1100 tr/min N lim - Mekanik limit hız 1700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,122 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 13,878 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 8,796 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 4,398 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,445 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 252,4 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 347,6 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors