Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 140 mm D - Dış çap 225 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 85 mm d2 - İç bilezik dış çapı 156,2 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 197,6 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 ou 4 b - Kanal genişliği 10 mm k - Delik çapı 4,5 mm İlişkili manşon referansı AH24128 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 12,5 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 951 kN C0 - Statik yük 1280 kN Cu - Yorulma sınır yükü 130 kN e - Faktör 0.34 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.93 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 1.98 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.94 N ref - Referans termal hız 1600 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,635 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 12,365 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,737 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,869 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,438 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 152 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 213 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors