Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - İç çap | 140 mm |
| D - Dış çap | 225 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 85 mm |
| d2 - İç bilezik dış çapı | 156,2 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 197,6 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2,1 mm |
| Yağlama deliği sayısı | 3 ou 4 |
| b - Kanal genişliği | 10 mm |
| k - Delik çapı | 4,5 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Kütle | 12,77 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 951 kN |
| C0 - Statik yük | 1280 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 130 kN |
| e - Faktör | 0.34 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1.93 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 1.98 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 2.94 |
| N ref - Referans termal hız | 1600 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 2300 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | |
|---|---|
| BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 9,635 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 12,365 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 7,737 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 3,869 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,438 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 0 mm |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 152 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 213 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |