Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş omuz, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 170 mm D - Dış çap 280 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 109 mm d2 - İç bilezik dış çapı 213,27 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 242,3 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 14,139 mm k - Delik çapı 6 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 25,88 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1370 kN C0 - Statik yük 1900 kN Cu - Yorulma sınır yükü 181 kN e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.87 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 1.91 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.85 N ref - Referans termal hız 1300 tr/min N lim - Mekanik limit hız 1800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,223 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,777 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,887 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,944 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,439 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 182 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 268 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors