Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş omuz, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 180 mm D - Dış çap 300 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 118 mm d2 - İç bilezik dış çapı 224,8 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 258,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 15,333 mm k - Delik çapı 7 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 32,11 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1600 kN C0 - Statik yük 2180 kN Cu - Yorulma sınır yükü 204 kN e - Faktör 0.36 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.83 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 1.87 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.79 N ref - Referans termal hız 1200 tr/min N lim - Mekanik limit hız 1700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,703 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,297 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,373 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,435 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 194 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 286 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors