• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24140EMW33C3 - SNR

24140EMW33C3

Oynak makaralı rulman, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş omuz, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap200 mm
D - Dış çap340 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği140 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı291 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 8
b - Kanal genişliği16,98 mm
k - Delik çapı8 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle51,3 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2130 kN
C0 - Statik yük2930 kN
Cu - Yorulma sınır yükü265 kN
e - Faktör0.39
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.7
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.74
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.59
N ref - Referans termal hız1000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,652 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,349 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,049 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,525 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,433 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı214 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı326 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image