• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24144EMW33 - SNR

24144EMW33

Oynak makaralı rulman, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş omuz, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap220 mm
D - Dış çap370 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği150 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı320,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 8
b - Kanal genişliği15,9 mm
k - Delik çapı7 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle63,5 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2600 kN
C0 - Statik yük3540 kN
Cu - Yorulma sınır yükü311 kN
e - Faktör0.39
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.7
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.74
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.59
N ref - Referans termal hız850 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,161 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,839 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,735 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,368 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,43 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı237 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı353 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image