Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 240 mm D - Dış çap 400 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 160 mm d2 - İç bilezik dış çapı 269 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 348,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Yağlama deliği sayısı 3 ou 8 b - Kanal genişliği 19,37 mm k - Delik çapı 12 mm Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 76,7 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 2860 kN C0 - Statik yük 3990 kN Cu - Yorulma sınır yükü 342 kN e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.88 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 1.92 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.86 N ref - Referans termal hız 800 tr/min N lim - Mekanik limit hız 1300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,642 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,358 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,036 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,518 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,432 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 257 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 383 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 3 mm
Industry Calcul Factors