• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24156EMK30D1 - NTN

24156EMK30D1

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap280 mm
D - Dış çap460 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği180 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı394 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği27 mm
k - Delik çapı16 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle117 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük3550 kN
C0 - Statik yük5450 kN
Cu - Yorulma sınır yükü167 kN
e - Faktör0.38
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.74
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.78
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.65
N lim - sıvı yağ1030 tr/min
N lim - gres810 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı300 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı440 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı5 mm
undefined