Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - Şaft pulunun iç çapı | 160 mm |
| D - Yatak pulunun dış çapı | 225 mm |
| D1 - Yatak pulunun iç çapı | 188 mm |
| d1 - Şaft pulunun dış çapı | 219 mm |
| T - Eksenel rulman yüksekliği | 39 mm |
| C - Yatak pulu genişliği | 19 mm |
| Kütle | 4,88 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 400 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 1460 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 126 kN |
| N lim - sıvı yağ | 1700 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1,5 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 206 mm |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 189 mm |