Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - Şaft pulunun iç çapı | 260 mm |
| D - Yatak pulunun dış çapı | 360 mm |
| D1 - Yatak pulunun iç çapı | 302 mm |
| d1 - Şaft pulunun dış çapı | 350 mm |
| T - Eksenel rulman yüksekliği | 60 mm |
| C - Yatak pulu genişliği | 30 mm |
| Kütle | 18,6 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 960 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 3950 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 296 kN |
| N lim - sıvı yağ | 1100 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2,1 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 325 mm |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 305 mm |