Eksenel oynak makaralı rulmanlar

29320E - SNR

29320E

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Şaft pulunun iç çapı100 mm
D - Yatak pulunun dış çapı170 mm
D1 - Yatak pulunun iç çapı128 mm
d1 - Şaft pulunun dış çapı149,9 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği42 mm
C - Yatak pulu genişliği20,5 mm
B - Şaft pulunun genişliği26,2 mm
B2 - Şaft pulunun büyük yüzü/metal kafes mesafesi37,3 mm
a - Yük uygulama noktası58 mm
Kafes malzemesiTôle
Kütle3,65 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi443 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi1390 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi155 kN
N lim - sıvı yağ2100 tr/min
N ref - Referans termal hız1800 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,109 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,891 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,983 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,492 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,455 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı147 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı130 mm
db1 - Şaft pulu omuzunun maks. çapı107 mm
db2 - Maks. ara parça çapı107 mm
undefined