Eksenel oynak makaralı rulmanlar

29328E - SNR

29328E

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Şaft pulunun iç çapı140 mm
D - Yatak pulunun dış çapı240 mm
D1 - Yatak pulunun iç çapı178,8 mm
d1 - Şaft pulunun dış çapı213,7 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği60 mm
C - Yatak pulu genişliği30 mm
B - Şaft pulunun genişliği38,5 mm
B2 - Şaft pulunun büyük yüzü/metal kafes mesafesi52,4 mm
a - Yük uygulama noktası82 mm
Kafes malzemesiTôle
Kütle10,5 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi857 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi2920 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi293 kN
N lim - sıvı yağ1500 tr/min
N ref - Referans termal hız1400 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,592 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,408 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,3 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,65 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,457 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı208 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı185 mm
db1 - Şaft pulu omuzunun maks. çapı148 mm
db2 - Maks. ara parça çapı154 mm
undefined