Eksenel oynak makaralı rulmanlar

29330E - SNR

29330E

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Şaft pulunun iç çapı150 mm
D - Yatak pulunun dış çapı250 mm
D1 - Yatak pulunun iç çapı189,6 mm
d1 - Şaft pulunun dış çapı222,5 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği60 mm
C - Yatak pulu genişliği28 mm
B - Şaft pulunun genişliği38 mm
B2 - Şaft pulunun büyük yüzü/metal kafes mesafesi53,8 mm
a - Yük uygulama noktası87 mm
Kafes malzemesiTôle
Kütle10,9 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi878 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi2950 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi292 kN
N lim - sıvı yağ1400 tr/min
N ref - Referans termal hız1300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,591 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,409 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,285 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,643 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,457 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı219 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı195 mm
db1 - Şaft pulu omuzunun maks. çapı158 mm
db2 - Maks. ara parça çapı163 mm
undefined