Eksenel oynak makaralı rulmanlar

29332E - SNR

29332E

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Şaft pulunun iç çapı160 mm
D - Yatak pulunun dış çapı270 mm
D1 - Yatak pulunun iç çapı202,3 mm
d1 - Şaft pulunun dış çapı243,6 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği67 mm
C - Yatak pulu genişliği33 mm
B - Şaft pulunun genişliği42 mm
B2 - Şaft pulunun büyük yüzü/metal kafes mesafesi58,6 mm
a - Yük uygulama noktası92 mm
Kafes malzemesiTôle
Kütle14,4 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi1040 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi3560 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi345 kN
N lim - sıvı yağ1300 tr/min
N ref - Referans termal hız1300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,585 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,415 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,247 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,624 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,456 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı235 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı210 mm
db1 - Şaft pulu omuzunun maks. çapı169 mm
db2 - Maks. ara parça çapı176 mm
undefined