Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - Şaft pulunun iç çapı | 500 mm |
| D - Yatak pulunun dış çapı | 750 mm |
| D1 - Yatak pulunun iç çapı | 611 mm |
| d1 - Şaft pulunun dış çapı | 725 mm |
| T - Eksenel rulman yüksekliği | 150 mm |
| C - Yatak pulu genişliği | 74 mm |
| B - Şaft pulunun genişliği | 144 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 280 mm |
| Kafes malzemesi | Laiton |
| Kütle | 235 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 4750 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 19300 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 1140 kN |
| N lim - sıvı yağ | 440 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 5 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 6 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 670 mm |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 615 mm |