Eksenel oynak makaralı rulmanlar

29414E - SNR

29414E

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Şaft pulunun iç çapı70 mm
D - Yatak pulunun dış çapı150 mm
D1 - Yatak pulunun iç çapı105 mm
d1 - Şaft pulunun dış çapı131,6 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği48 mm
C - Yatak pulu genişliği23 mm
B - Şaft pulunun genişliği31 mm
B2 - Şaft pulunun büyük yüzü/metal kafes mesafesi43,5 mm
a - Yük uygulama noktası44 mm
Kafes malzemesiTôle
Kütle3,98 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi437 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi1280 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi151 kN
N lim - sıvı yağ2200 tr/min
N ref - Referans termal hız2300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız4400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,616 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,384 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,809 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,905 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,448 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı126 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı105 mm
db1 - Şaft pulu omuzunun maks. çapı77,5 mm
db2 - Maks. ara parça çapı77,5 mm
undefined