Eksenel oynak makaralı rulmanlar

29428E - SNR

29428E

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Şaft pulunun iç çapı140 mm
D - Yatak pulunun dış çapı280 mm
D1 - Yatak pulunun iç çapı196,5 mm
d1 - Şaft pulunun dış çapı254 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği85 mm
C - Yatak pulu genişliği41 mm
B - Şaft pulunun genişliği54 mm
B2 - Şaft pulunun büyük yüzü/metal kafes mesafesi74 mm
a - Yük uygulama noktası86 mm
Kafes malzemesiTôle
Kütle23 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi1420 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi4500 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi439 kN
N lim - sıvı yağ1200 tr/min
N ref - Referans termal hız1300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,583 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,417 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,656 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,828 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,446 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı239 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı205 mm
db1 - Şaft pulu omuzunun maks. çapı153 mm
db2 - Maks. ara parça çapı162 mm
undefined