Eksenel oynak makaralı rulmanlar

29436E - SNR

29436E

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Şaft pulunun iç çapı180 mm
D - Yatak pulunun dış çapı360 mm
D1 - Yatak pulunun iç çapı248,7 mm
d1 - Şaft pulunun dış çapı320,6 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği109 mm
C - Yatak pulu genişliği53 mm
B - Şaft pulunun genişliği69,5 mm
B2 - Şaft pulunun büyük yüzü/metal kafes mesafesi93 mm
a - Yük uygulama noktası110 mm
Kafes malzemesiTôle
Kütle48,1 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi2250 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi7210 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi653 kN
N lim - sıvı yağ900 tr/min
N ref - Referans termal hız1000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,093 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,907 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,435 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,718 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,443 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı304 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı265 mm
db1 - Şaft pulu omuzunun maks. çapı195 mm
db2 - Maks. ara parça çapı210 mm
undefined