Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Şaft pulunun iç çapı | 220 mm |
| D - Yatak pulunun dış çapı | 420 mm |
| D1 - Yatak pulunun iç çapı | 296 mm |
| d1 - Şaft pulunun dış çapı | 375,3 mm |
| T - Eksenel rulman yüksekliği | 122 mm |
| C - Yatak pulu genişliği | 58,5 mm |
| B - Şaft pulunun genişliği | 77 mm |
| B2 - Şaft pulunun büyük yüzü/metal kafes mesafesi | 103 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 132 mm |
| Kafes malzemesi | Tôle |
| Kütle | 69,1 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 2910 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 9320 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 804 kN |
| N lim - sıvı yağ | 750 tr/min |
| N ref - Referans termal hız | 850 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 1400 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 7,072 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 8,928 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 5,352 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,676 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,442 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 5 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 6 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 355 mm |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 315 mm |
| db1 - Şaft pulu omuzunun maks. çapı | 238 mm |
| db2 - Maks. ara parça çapı | 254 mm |