Eksenel oynak makaralı rulmanlar

29452E - SNR

29452E

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Şaft pulunun iç çapı260 mm
D - Yatak pulunun dış çapı480 mm
D1 - Yatak pulunun iç çapı344 mm
d1 - Şaft pulunun dış çapı430,7 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği132 mm
C - Yatak pulu genişliği63 mm
B - Şaft pulunun genişliği86 mm
B2 - Şaft pulunun büyük yüzü/metal kafes mesafesi117 mm
a - Yük uygulama noktası154 mm
Kafes malzemesiTôle
Kütle96,1 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi3610 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi12200 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi1010 kN
N lim - sıvı yağ670 tr/min
N ref - Referans termal hız690 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,579 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,421 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,751 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,876 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,446 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı378 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı406 mm
db1 - Şaft pulu omuzunun maks. çapı278 mm
db2 - Maks. ara parça çapı296 mm
undefined