Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - Şaft pulunun iç çapı 320 mm D - Yatak pulunun dış çapı 580 mm D1 - Yatak pulunun iç çapı 421,8 mm d1 - Şaft pulunun dış çapı 525,6 mm T - Eksenel rulman yüksekliği 155 mm C - Yatak pulu genişliği 74,5 mm B - Şaft pulunun genişliği 102 mm B2 - Şaft pulunun büyük yüzü/metal kafes mesafesi 134 mm a - Yük uygulama noktası 191 mm Kafes malzemesi Tôle Kütle 164 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi 5140 kN C0a - Statik eksenel yük kapasitesi 18900 kN Cua - Limit eksenel yük kapasitesi 1470 kN N lim - sıvı yağ 550 tr/min N ref - Referans termal hız 530 tr/min N lim - Mekanik limit hız 1000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,563 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,437 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,267 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,134 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,451 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 6 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 7,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 500 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 450 mm db1 - Şaft pulu omuzunun maks. çapı 342 mm db2 - Maks. ara parça çapı 364 mm