Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 70 mm D - Dış çap 125 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 24 mm C - Dış bilezik genişliği 21 mm T - Toplam genişlik 26,25 mm d1 - İç bilezik dış çapı 94,8 mm a - Yük uygulama noktası 26,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 1,261 kg ISO 355 referansı T3EB070
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 145 kN A2 - Ömür faktörü 1 C0 - Statik yük 174 kN Cu - Yorulma sınır yükü 21,2 kN e - Faktör 0.42 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.79 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.43 N ref - Referans termal hız 3600 tr/min N lim - Mekanik limit hız 5800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,576 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,424 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,627 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,314 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,429 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 81 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 80 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 110 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 116,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 118 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors