Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 80 mm D - Dış çap 140 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 26 mm C - Dış bilezik genişliği 22 mm T - Toplam genişlik 28,25 mm d1 - İç bilezik dış çapı 106,5 mm a - Yük uygulama noktası 27,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Kütle 1,71 kg ISO 355 referansı T3EB080
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 177 kN C0 - Statik yük 200 kN Cu - Yorulma sınır yükü 23,7 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.42 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.79 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.43 N lim - sıvı yağ 3400 tr/min N lim - gres 2500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 91 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 92 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 124 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 130 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 132 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 6 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
OE Equivalents Mercedes 001 981 8505 Mercedes 002 981 02 05 Mercedes 009 981 0605 Mercedes 009 981 1005 Mercedes 009 981 4705 Mercedes 009 981 62 05 Fiat 1126121 Kassbohrer 6.691.128.000 Automotive Compatibility Iveco MK MK 12/1982 => 11/1991 - - Industry Calcul Factors