Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 90 mm D - Dış çap 160 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 30 mm C - Dış bilezik genişliği 26 mm T - Toplam genişlik 32,5 mm d1 - İç bilezik dış çapı 121 mm a - Yük uygulama noktası 32 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Kütle 2,66 kg ISO 355 referansı T3FB090
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 230 kN C0 - Statik yük 267 kN Cu - Yorulma sınır yükü 30,5 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.42 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.79 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.43 N lim - sıvı yağ 3000 tr/min N lim - gres 2200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 103 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 102 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 140 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 150 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 150 mm Ca - Min. boşluk 5 mm Cb - Min. boşluk 6,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
OE Equivalents MAN 06.32480-0021 MAN 06.32480-4800 MAN 06.32489-0021 Iveco 1102858 MAN 87.52310-1710 Automotive Compatibility Iveco EUROCARGO I-III EUROCARGO I-III 12/1990 => 08/2015 - - Iveco EUROCARGO V EUROCARGO V 08/2015 => - - Iveco P/PA P/PA 02/1984 => 05/1986 - - Iveco P/PA-Haubenfahrzeuge P/PA-Haubenfahrzeuge 06/1989 => 11/1993 - - MAN EM EM 07/1987 => - - MAN F2000 F2000 12/1993 => - - MAN HOCL HOCL 07/1987 => - - MAN L2000 L2000 09/1993 => - - MAN LION´S CITY LION´S CITY 01/2009 => - - MAN M 2000 L M 2000 L 07/1995 => - - MAN M 2000 M M 2000 M 07/1995 => 11/2005 - - MAN M90 M90 07/1988 => 05/1996 - - MAN NM NM 07/1987 => - - MAN SM SM 10/1987 => 01/1995 - - Industry Calcul Factors