Tek sıra konik makaralı rulmanlar

30226U - NTN

30226U

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap130 mm
D - Dış çap230 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği40 mm
C - Dış bilezik genişliği34 mm
T - Toplam genişlik43,75 mm
d1 - İç bilezik dış çapı176 mm
a - Yük uygulama noktası45,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Kütle7,05 kg
ISO 355 referansıT4FB130
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük415 kN
C0 - Statik yük505 kN
Cu - Yorulma sınır yükü51,5 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.44
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.76
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.38
N lim - sıvı yağ2000 tr/min
N lim - gres1500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı152 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı148 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı203 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı216 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı218 mm
Ca - Min. boşluk7 mm
Cb - Min. boşluk9,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image