Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 150 mm D - Dış çap 270 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 45 mm C - Dış bilezik genişliği 38 mm T - Toplam genişlik 49 mm d1 - İç bilezik dış çapı 203,5 mm a - Yük uygulama noktası 51,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Kütle 11 kg ISO 355 referansı T4GB150
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 500 kN C0 - Statik yük 605 kN Cu - Yorulma sınır yükü 59 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.44 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.76 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.38 N lim - sıvı yağ 1700 tr/min N lim - gres 1300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 175 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 168 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 234 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 256 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 255 mm Ca - Min. boşluk 7 mm Cb - Min. boşluk 11 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors