Tek sıra konik makaralı rulmanlar

30238UUTG - NTN

30238UUTG

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap190 mm
D - Dış çap340 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği55 mm
C - Dış bilezik genişliği46 mm
T - Toplam genişlik60 mm
a - Yük uygulama noktası64 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Kütle21,5 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük920 kN
C0 - Statik yük1000 kN
Cu - Yorulma sınır yükü91,5 kN
e - Faktör0.44
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.76
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.38
N lim - sıvı yağ1400 tr/min
N lim - gres1000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı293 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı322 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı320,5 mm
Ca - Min. boşluk9 mm
Cb - Min. boşluk14 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı4 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image