• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

30304A - SNR

30304A

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap20 mm
D - Dış çap52 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15 mm
C - Dış bilezik genişliği13 mm
T - Toplam genişlik16,25 mm
d1 - İç bilezik dış çapı34,7 mm
a - Yük uygulama noktası11,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle0,165 kg
ISO 355 referansıT2FB020
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük36,3 kN
A2 - Ömür faktörü1
C0 - Statik yük33,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü4,05 kN
e - Faktör0.3
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.1
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2
N ref - Referans termal hız8200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız15000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,125 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,875 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,429 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,215 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,394 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı28 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı28,5 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı42,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı43,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı47,5 mm
Ca - Min. boşluk3 mm
Cb - Min. boşluk3 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image