Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 55 mm D - Dış çap 120 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 29 mm C - Dış bilezik genişliği 25 mm T - Toplam genişlik 31,5 mm d1 - İç bilezik dış çapı 85,3 mm a - Yük uygulama noktası 24,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Kütle 1,63 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 168 kN A2 - Ömür faktörü 1 C0 - Statik yük 188 kN Cu - Yorulma sınır yükü 22,9 kN e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.96 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.74 N ref - Referans termal hız 4300 tr/min N lim - Mekanik limit hız 6100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,567 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,433 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,266 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,633 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,41 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 71 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 65 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 104 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 110 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 111 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 6,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors