Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 65 mm D - Dış çap 140 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 33 mm C - Dış bilezik genişliği 28 mm T - Toplam genişlik 36 mm d1 - İç bilezik dış çapı 100 mm a - Yük uygulama noktası 28,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm Kütle 2,44 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 214 kN A2 - Ömür faktörü 1 C0 - Statik yük 242 kN Cu - Yorulma sınır yükü 29,1 kN e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.96 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.74 N ref - Referans termal hız 3900 tr/min N lim - Mekanik limit hız 5200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,567 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,433 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,266 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,633 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,41 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 83 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 77 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 122 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 128 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 130 mm Ca - Min. boşluk 5 mm Cb - Min. boşluk 8 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors