Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 70 mm D - Dış çap 150 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 35 mm C - Dış bilezik genişliği 30 mm T - Toplam genişlik 38 mm d1 - İç bilezik dış çapı 107 mm a - Yük uygulama noktası 30 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm Kütle 3,05 kg ISO 355 referansı T2GB070
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 255 kN C0 - Statik yük 272 kN Cu - Yorulma sınır yükü 32 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.96 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.74 N lim - sıvı yağ 3500 tr/min N lim - gres 2600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 89 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 84 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 130 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 138 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 140 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 8 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
OE Equivalents Mercedes 000720 030314 Mercedes 001 981 75 05 Mercedes 001 981 77 05 Automotive Compatibility Mercedes O 317 O 317 12/1965 => 12/1975 - - Industry Calcul Factors