Tek sıra konik makaralı rulmanlar

30319U - NTN

30319U

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap95 mm
D - Dış çap200 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği45 mm
C - Dış bilezik genişliği38 mm
T - Toplam genişlik49,5 mm
d1 - İç bilezik dış çapı141 mm
a - Yük uygulama noktası40 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Kütle6,69 kg
ISO 355 referansıT2GB095
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük405 kN
C0 - Statik yük445 kN
Cu - Yorulma sınır yükü48,5 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.35
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.96
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.74
N lim - sıvı yağ2500 tr/min
N lim - gres1900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı118 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı113 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı172 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı186 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı186 mm
Ca - Min. boşluk5 mm
Cb - Min. boşluk11,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image