Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 100 mm D - Dış çap 215 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 47 mm C - Dış bilezik genişliği 39 mm T - Toplam genişlik 51,5 mm d1 - İç bilezik dış çapı 151 mm a - Yük uygulama noktası 41,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Kütle 8,3 kg ISO 355 referansı T2GB100
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 455 kN C0 - Statik yük 500 kN Cu - Yorulma sınır yükü 53 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.96 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.74 N lim - sıvı yağ 2400 tr/min N lim - gres 1800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 127 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 118 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 184 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 201 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 200 mm Ca - Min. boşluk 5 mm Cb - Min. boşluk 12,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors