• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

30321U - NTN

30321U

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap105 mm
D - Dış çap225 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği49 mm
C - Dış bilezik genişliği41 mm
T - Toplam genişlik53,5 mm
a - Yük uygulama noktası43,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,5 mm
Kütle9,37 kg
ISO 355 referansıT2GB105
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük485 kN
C0 - Statik yük535 kN
Cu - Yorulma sınır yükü56 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.35
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.96
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.74
N lim - sıvı yağ2300 tr/min
N lim - gres1700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı123 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı132 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı211 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı209 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image