Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 110 mm D - Dış çap 240 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 50 mm C - Dış bilezik genişliği 42 mm T - Toplam genişlik 54,5 mm a - Yük uygulama noktası 45,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm Kütle 11,1 kg ISO 355 referansı T2GB110
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 530 kN C0 - Statik yük 585 kN Cu - Yorulma sınır yükü 60 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.96 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.74 N lim - sıvı yağ 2200 tr/min N lim - gres 1600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 128 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 141 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 226 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 222 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors