Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | NTN |
d - İç çap | 110 mm |
D - Dış çap | 240 mm |
B - Rulman/İç bilezik genişliği | 50 mm |
C - Dış bilezik genişliği | 42 mm |
T - Toplam genişlik | 54,5 mm |
a - Yük uygulama noktası | 45,5 mm |
rs - Min. bağlantı yarıçapı | 3 mm |
r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 2,5 mm |
Kütle | 11,1 kg |
ISO 355 referansı | T2GB110 |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük | 530 kN |
C0 - Statik yük | 585 kN |
Cu - Yorulma sınır yükü | 60 kN |
A2 - Ömür faktörü | 1 |
e - Faktör | 0.35 |
Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.96 |
Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.74 |
Nlim - sıvı yağ | 2200 tr/min |
Nlim - gres | 1600 tr/min |
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
---|---|
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 128 mm |
db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 141 mm |
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 226 mm |
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 222 mm |
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 3 mm |
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 2,5 mm |