Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 130 mm D - Dış çap 280 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 58 mm C - Dış bilezik genişliği 49 mm T - Toplam genişlik 63,75 mm a - Yük uygulama noktası 53,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Kütle 17,4 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 830 kN C0 - Statik yük 830 kN e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.96 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.74 N lim - sıvı yağ 2000 tr/min N lim - gres 1400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 235 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 262 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 257,5 mm Ca - Min. boşluk 8 mm Cb - Min. boşluk 14,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 4 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm
Industry Calcul Factors