• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

30328UUTG - NTN

30328UUTG

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap140 mm
D - Dış çap300 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği62 mm
C - Dış bilezik genişliği53 mm
T - Toplam genişlik67,75 mm
a - Yük uygulama noktası56,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Kütle21,1 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük945 kN
C0 - Statik yük950 kN
e - Faktör0.35
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.96
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.74
N lim - sıvı yağ1800 tr/min
N lim - gres1300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı252 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı282 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı275,5 mm
Ca - Min. boşluk9 mm
Cb - Min. boşluk14,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı4 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image