Tek sıra konik makaralı rulmanlar

31307A - SNR

31307A

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap35 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği21 mm
C - Dış bilezik genişliği15 mm
T - Toplam genişlik22,75 mm
d1 - İç bilezik dış çapı59,1 mm
a - Yük uygulama noktası25,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle0,517 kg
ISO 355 referansıT7FB035
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük72,2 kN
A2 - Ömür faktörü1
C0 - Statik yük77,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü9,4 kN
e - Faktör0.83
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.4
Y2 - Üst eksenel yük faktörü0.73
N ref - Referans termal hız5500 tr/min
N lim - Mekanik limit hız9600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,716 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,284 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,319 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,66 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,42 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı44 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı45 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı62 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı71,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı76,5 mm
Ca - Min. boşluk3 mm
Cb - Min. boşluk7,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image