Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
45 mm
D - Dış çap
100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
25 mm
C - Dış bilezik genişliği
18 mm
T - Toplam genişlik
27,25 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
73,8 mm
a - Yük uygulama noktası
31,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
1,5 mm
Kütle
0,943 kg
ISO 355 referansı
T7FB045
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
105 kN
A2 - Ömür faktörü
1
C0 - Statik yük
114 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
13,9 kN
e - Faktör
0.83
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
0.4
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
0.73
N ref - Referans termal hız
4600 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
7200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
6,718 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
9,282 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)