Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 75 mm D - Dış çap 160 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 37 mm C - Dış bilezik genişliği 26 mm T - Toplam genişlik 40 mm d1 - İç bilezik dış çapı 117 mm a - Yük uygulama noktası 49,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm Kütle 3,38 kg ISO 355 referansı T7GB075
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 228 kN A2 - Ömür faktörü 1 C0 - Statik yük 259 kN Cu - Yorulma sınır yükü 30,1 kN e - Faktör 0.83 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.4 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 0.73 N ref - Referans termal hız 3200 tr/min N lim - Mekanik limit hız 4400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,732 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,268 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,389 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,695 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,421 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 91 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 87 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 127 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 148 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 151 mm Ca - Min. boşluk 6 mm Cb - Min. boşluk 14 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors